WTG-A 160
Mordazas de cambio rápido
ID 1479319
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de cambio rápido con roscas de fijación
- Para el alojamiento de insertos de sujeción o barras de sujeción
- Indicado para: Tamaño de la prensa TANDEM BWA 160
- Dimensiones: 75 x 90 x 22 mm
- Peso: 1.1 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 22.0 |
| Indicado para | 160 |
| Peso [kg] | 1.1 |
Material suministrado
Mordazas de cambio rápido