WTG-A 250
Rychlovýměnné čelisti
ID 1479320
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rychlovýměnná čelist s montážními závity
- Pro uchycení upínacích vložek nebo upínacích lišt
- Vhodné pro: Svěrák TANDEM BWA, velikost 250
- Rozměry: 118 x 140 x 28 mm
- Vlastní hmotnost: 3.7 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 140.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 28.0 |
| 适用于 | 250 |
| 重量 [kg] | 3.7 |
标配范围
快换卡爪