arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SKB-SV90° 100 Podobné zobrazení

SKB-SV90° 100

Systémové čelisti, standardní

ID 1572700

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Pohyblivá čelist pro držákové upínání
  • Připraveno pro nástavbové čelisti KONTEC
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90°
  • Vhodné pro: ROTA-ML flex 2+2 500/630
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 92 x 80 mm
  • Rozhraní nástavbové čelisti: W-100-1
  • Vlastní hmotnost: 3.5 kg
重量 [kg] 3.5

标配范围
可移动控制台夹爪