APS-Z80
Analoge positiesensor
De analoge APS-Z80-sensor wordt gebruikt om de klempositie van SCHUNK-grijpers op te vragen. De sensor detecteert op inductieve wijze het verloop van een hellend vlak en geeft een continu uitgangssignaal terug.
Popis
Innovaties - uw voordelen
- Analoge multipositiebewaking voor alle gewenste posities
voor flexibiliteit in alle automatiseringsoplossingen - Nauwkeurig meetsysteem
voor een betrouwbare handling van onderdelen bij compacte machines - Compact ontwerp
voor ruimtebesparende handling zonder interferentiecontouren - Geïntegreerde elektronica
maakt flexibele kabelmontage mogelijk ondanks de ruimtebesparende buitencontour - Variant met standaard connectoraansluiting
om de verlengkabel snel en eenvoudig te kunnen vervangen - Zeer flexibele kabel in PUR-uitvoering
voor een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Versies met connector of kabeluiteinde
De sensor is verkrijgbaar in de versies met connector ( 30 cm kabel, M8-connector) of met open kabeluiteinde ( 2 m kabel, open kabeldraden). - Aanbouwsets
Het APS-systeem vereist één aanbouwset per grijper. U vindt een geschikte aanbouwset in het relevante gedeelte van de catalogus voor de desbetreffende grijper. - Hoge beschermklasse
IP67, indien aangesloten, voor gebruik in een schone of stoffige omgeving of in geval van contact met water. In geval van contact met andere media (zoals koelvloeistof, zuren en basen) is werking mogelijk, maar niet gegarandeerd door SCHUNK. - Afscherming van een kabelverlenging
Indien het analoge signaal via kabelverlengingen wordt geleid, zijn afgeschermde kabels aanbevolen. De kabel moet aan één uiteinde zijn afgeschermd.