arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Výběr upínače nástrojů

Řady
TENDO Platinum
SCHUNKの「元祖」油圧ツールホルダー。

TENDO Zero
「Zero」エクステンション付きTENDO油圧拡張チャック。
周囲 4 か所に設けられている調整スクリューを使用して、振れ誤差を補正することができます。
Rozhraní
インターフェース
標準化された機械/スピンドルインターフェース:

中空シャンクテーパ 形状A (HSK-A)
(ISO 121654-1 / DIN69893-1)

中空シャンクテーパ 形状C (HSK-C)
(ISO 121654-1 / DIN69893-1)

テーパーフォーム AF (SK)
(DIN ISO 7388-1)

テーパー形状 JD/JF (JIS-BT)
(DIN ISO 7388-2)

Velikost rozhraní
公称サイズに標準化された機械/スピンドルインターフェース
Upínací průměr (D1)
シャンクツール具保持用クランピングボアの定格径


ツールシャンクの要件:
- シャンク公差 h6
- 市販のシャンクタイプは以下に準拠しています:
1) DIN 1835-1フォームAおよびDIN 6535フォームHA
2) DIN 1835-1フォームBおよびDIN 6535フォームHB (D1=20 mmまで)
3) DIN 1835-1フォームBおよびDIN 6535フォームHB (D1=25 mmから)
4) DIN 1835-1フォームEおよびDIN 6535フォームHE

easytoolholder
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。