Požadovaný zdvih lineární osy je možné vložit v tomto bodě.
Pokud byla lineární osa navržena pomocí asistenta pro dimenzování lineárních os, je zdvih automaticky převzat a nelze jej měnit, protože ovlivňuje technické vlastnosti lineární osy.
Použití osy s určitými regulátory pohonu závisí na zvoleném měřicím systému. Navrhované kombinace byly společností SCHUNK otestovány a schváleny.
Další měřicí systémy nebo použití s jinými regulátory pohonu jsou možné na vyžádání – rádi vám poradíme.
Maximální délka měřicího pásma DRIVE-CLiQ je 4 metry. Větší délky lze realizovat např. pomocí měřicího systému EnDat 2.2 a signálního převodníku v DRIVE-CLiQ.
Pokud je u regulátoru pohonu zvolena možnost „další výrobci“, je osa standardně konfigurována s měřicím systémem HIPERFACE® SIL2/PLd.
Absolutní systémy pro měření polohy jsou k dispozici volitelně s rozhraními HIPERFACE® nebo DRIVE-CLiQ.
Další měřicí systémy jsou k dispozici na vyžádání.
Maximální délka měřicího pásma DRIVE-CLiQ je 4 metry. Delší délky lze realizovat např. pomocí měřicího systému EnDat 2.2 a signálního převodníku na DRIVE-CLiQ.
Počet zadržovacích brzd Lineární osa je volitelně k dispozici s jednou nebo více bezpečnostními zadržovacími brzdami.
Tato zadržovací brzda je ovládána pneumaticky.
Její funkce je aktivována v odpojeném stavu.
Zadržovací brzda tak slouží k udržení polohy lineární osy v odpojeném stavu.
Zadržovací brzda je vhodná také pro aplikace v oblasti bezpečnosti strojů.
V případě jedné brzdy se tato montuje na straně připojovacích kabelů (kromě SLD Mini).
SLD 1x (Mini): 80 N
SLD 1x (Midi / standardní provedení / pro vysoké zatížení):
400 N na brzdu
SLD 2x (standardní provedení): 600 N na brzdu
SLD 2x (pro vysoké zatížení): 850 N na brzdu