arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Vybraná lineární osa
LDN-UL-0200

Konfigurace lineární osy

Vybraná varianta
Zdvih [mm]
Požadovaný zdvih lineární osy je možné vložit v tomto bodě.

Pokud byla lineární osa navržena pomocí asistenta pro dimenzování lineárních os, je zdvih automaticky převzat a nelze jej měnit, protože ovlivňuje technické vlastnosti lineární osy.
Poloha skluzavky [mm]
Celková délka lineární osy [mm]
Montážní lišty na straně podlahy
Jednotka může být upevněna libovolně buď pomocí drážkových kamenů nebo upevňovacích lišt.


Počet montážních lišt
Požadovaný počet montážních pásek je stanoven automaticky na základě celkové délky lineární osy.
Pneumatická přídržná brzda
Přídržná brzda přidržuje skluz v konkrétní poloze i bez napájení.
Pneumatická přídržná brzda.
Funkce brzdy je aktivována v neventilovaném stavu.
Regulátor pohonu
Použití osy s určitými regulátory pohonu závisí na zvoleném měřicím systému. Navrhované kombinace byly společností SCHUNK otestovány a schváleny.

Další měřicí systémy nebo použití s jinými regulátory pohonu jsou možné na vyžádání – rádi vám poradíme.

Maximální délka měřicího pásma DRIVE-CLiQ je 4 metry. Větší délky lze realizovat např. pomocí měřicího systému EnDat 2.2 a signálního převodníku v DRIVE-CLiQ.

Pokud je u regulátoru pohonu zvolena možnost „další výrobci“, je osa standardně konfigurována s měřicím systémem HIPERFACE® SIL2/PLd.
Měřicí systém
Absolutní systémy pro měření polohy jsou k dispozici volitelně s rozhraními HIPERFACE® nebo DRIVE-CLiQ.

Další měřicí systémy jsou k dispozici na vyžádání.

Maximální délka měřicího pásma DRIVE-CLiQ je 4 metry. Delší délky lze realizovat např. pomocí měřicího systému EnDat 2.2 a signálního převodníku na DRIVE-CLiQ.
Bezpečnostní snímač
Systémy kodéru jsou certifikovány dle SIL2/PLd.
To znamená, že lze realizovat i náročné aplikace s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti strojů.
Výstup zástrčky motoru
Výstup konektoru motoru lze zvolit v závislosti na požadované aplikaci.







Vybraná strana je také přijata v CAD modelu.
Řetězový nosič
Vhodné vlečné řetězy jsou k dispozici jako příslušenství.
Ty jsou přizpůsobeny příslušnému efektivnímu zdvihu a jsou dodávané vč. montážního materiálu a v případě potřeby již smontované.

Zákaznicky nakonfigurované lineární moduly

Objednané množství
LDN-UL-0200-00010-0360-1-RXXX-000X-XB04-GHXX
Chcete maximální přizpůsobení zákaznickým specifikacím?
Je vaše konfigurace mimo náš běžný rozsah? Kontaktujte nás a my to zařídíme.