arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCD 132-32 A4-SV90°

ROTA NCD 132-32 A4-SV90°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 832201

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Průchozí otvor: 32 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 4
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 10H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 3 mm
  • Zdvih pístu: 14 mm
  • Max. upínací síla: 45 kN
  • Max. aktivační síla: 25 kN
  • Max. rychlost otáčení: 7500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 6.9 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 4
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 7500.0
Max. upínací síla [kN] 45.0
Max. aktivační síla [kN] 25.0
Zdvih/čelist [mm] 3.0
Zdvih pístu (H) [mm] 14.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.02
Vlastní hmotnost [kg] 6.9