ROTA NCD 165-46 A5-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 832211
Tento produkt je výběhový typ.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Průchozí otvor: 46 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 12H7
- Zdvih na čelist: 3.7 mm
- Zdvih pístu: 17 mm
- Max. upínací síla: 70 kN
- Max. aktivační síla: 35 kN
- Max. rychlost otáčení: 7000 1/min
- Vlastní hmotnost: 14 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 5 |
Ozubení | 1/16" x 90° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 7000.0 |
Max. upínací síla [kN] | 70.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 35.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 3.7 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 17.0 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.04 |
Vlastní hmotnost [kg] | 14.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 130
- red
-
SWB-FR 161
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %