arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCD 185-54 A5-SV60°

ROTA NCD 185-54 A5-SV60°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 832284

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Průchozí otvor: 54 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 4.5 mm
  • Zdvih pístu: 20 mm
  • Max. upínací síla: 85 kN
  • Max. aktivační síla: 45 kN
  • Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 18.5 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 5
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 6000.0
Max. upínací síla [kN] 85.0
Max. aktivační síla [kN] 45.0
Zdvih/čelist [mm] 4.5
Zdvih pístu (H) [mm] 20.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.1
Vlastní hmotnost [kg] 18.5