ROTA NCD 185-54 A6-SV60°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 832285
Tento produkt je výběhový typ.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Průchozí otvor: 54 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Zdvih na čelist: 4.5 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 85 kN
- Max. aktivační síla: 45 kN
- Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
- Vlastní hmotnost: 18.2 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 6 |
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 6000.0 |
Max. upínací síla [kN] | 85.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 45.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 4.5 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.1 |
Vlastní hmotnost [kg] | 18.2 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 175
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %