ROTA NCD 255-86 A6-SV60°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 832234
Tento produkt je výběhový typ.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Průchozí otvor: 86 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Zdvih na čelist: 5.7 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 160 kN
- Max. aktivační síla: 70 kN
- Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
- Vlastní hmotnost: 39.3 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 6 |
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 5000.0 |
Max. upínací síla [kN] | 160.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 70.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 5.7 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 25.0 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.35 |
Vlastní hmotnost [kg] | 39.3 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %