arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCD 255-86 Z220-SV60°

ROTA NCD 255-86 Z220-SV60°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 832233

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Průchozí otvor: 86 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.7 mm
  • Zdvih pístu: 25 mm
  • Max. upínací síla: 160 kN
  • Max. aktivační síla: 70 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 35.2 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 5000.0
Max. upínací síla [kN] 160.0
Max. aktivační síla [kN] 70.0
Zdvih/čelist [mm] 5.7
Zdvih pístu (H) [mm] 25.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.35
Vlastní hmotnost [kg] 35.2