ROTA NCD 315-115 A8-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 832241
Tento produkt je výběhový typ.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Průchozí otvor: 115 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 5.8 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 180 kN
- Max. aktivační síla: 90 kN
- Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
- Vlastní hmotnost: 68.6 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 8 |
Ozubení | 1/16" x 90° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 4200.0 |
Max. upínací síla [kN] | 180.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 90.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 5.8 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 25.0 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 1.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 68.6 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 122
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %