arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCD 315-115 Z220-SV60°

ROTA NCD 315-115 Z220-SV60°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 832243

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Průchozí otvor: 115 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.8 mm
  • Zdvih pístu: 25 mm
  • Max. upínací síla: 180 kN
  • Max. aktivační síla: 90 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 62.3 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 4200.0
Max. upínací síla [kN] 180.0
Max. aktivační síla [kN] 90.0
Zdvih/čelist [mm] 5.8
Zdvih pístu (H) [mm] 25.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.91
Vlastní hmotnost [kg] 62.3