arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCD 400-165 A15-SV90°

ROTA NCD 400-165 A15-SV90°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 832252

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Průchozí otvor: 165 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 15
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7.5 mm
  • Zdvih pístu: 33 mm
  • Max. upínací síla: 240 kN
  • Max. aktivační síla: 120 kN
  • Max. rychlost otáčení: 3200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 130 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 15
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 3200.0
Max. upínací síla [kN] 240.0
Max. aktivační síla [kN] 120.0
Zdvih/čelist [mm] 7.5
Zdvih pístu (H) [mm] 33.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 3.2
Vlastní hmotnost [kg] 130.0