ROTA NCD 400-165 Z300-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 832250
Tento produkt je výběhový typ.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Průchozí otvor: 165 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 7.5 mm
- Zdvih pístu: 33 mm
- Max. upínací síla: 240 kN
- Max. aktivační síla: 120 kN
- Max. rychlost otáčení: 3200 1/min
- Vlastní hmotnost: 123 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 11 (Z300) |
| Ozubení | 3/32" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3200.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 240.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 120.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.5 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 33.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 2.96 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 123.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %