ROTA NCD 630-165 Z520-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 832270
Tento produkt je výběhový typ.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Průchozí otvor: 165 mm
- Držák vřetene: Z520
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 7.5 mm
- Zdvih pístu: 33 mm
- Max. upínací síla: 240 kN
- Max. aktivační síla: 120 kN
- Max. rychlost otáčení: 1800 1/min
- Vlastní hmotnost: 356 kg
Technické údaje
Typ vřetene | - |
---|---|
Velikost vřetene | Z520 |
Ozubení | 3/32" x 90° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 1800.0 |
Max. upínací síla [kN] | 240.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 120.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 7.5 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 33.0 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 19.4 |
Vlastní hmotnost [kg] | 356.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %