arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCK plus 315-91 Z220-SV60°

ROTA NCK plus 315-91 Z220-SV60°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 807240

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 91 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.3 mm
  • Zdvih pístu: 23 mm
  • Max. upínací síla: 144 kN
  • Max. aktivační síla: 56 kN
  • Max. rychlost otáčení: 3300 1/min
  • Vlastní hmotnost: 52 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 3300.0
Max. upínací síla [kN] 144.0
Max. aktivační síla [kN] 56.0
Zdvih/čelist [mm] 5.3
Zdvih pístu (H) [mm] 23.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.68
Vlastní hmotnost [kg] 52.0