arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCR 1000 Z520-SV90°

ROTA NCR 1000 Z520-SV90°

Šestičelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 860091

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 6čelisťová kompenzační sklíčidla
  • Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 25 mm
  • Zdvih pístu: 60 mm
  • Kompenzace kyvadla: ± 6 mm
  • Max. upínací síla: 300 kN
  • Max. aktivační síla: 150 kN
  • Max. rychlost otáčení: 600 1/min
  • Vlastní hmotnost: 1250 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 20 (Z520)
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 600.0
Max. upínací síla [kN] 300.0
Max. aktivační síla [kN] 150.0
Zdvih/čelist [mm] 25.0
Zdvih pístu (H) [mm] 60.0
Kompenzace kyvadla [mm] ± 6
Vlastní hmotnost [kg] 1250.0