ROTA NCR 315 Z220-SV90°
Šestičelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 860041
Tento produkt je výběhový typ.
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 6čelisťová kompenzační sklíčidla
- Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čelist: 8 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Kompenzace kyvadla: ± 2 mm
- Max. upínací síla: 80 kN
- Max. aktivační síla: 40 kN
- Max. rychlost otáčení: 2500 1/min
- Vlastní hmotnost: 54 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-4 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 8 (Z220) |
Ozubení | 1/16" x 90° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 2500.0 |
Max. upínací síla [kN] | 80.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 40.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 8.0 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
Kompenzace kyvadla [mm] | ± 2 |
Vlastní hmotnost [kg] | 54.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %