arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCR 500 Z380-SV90°

ROTA NCR 500 Z380-SV90°

Šestičelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 860061

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 6čelisťová kompenzační sklíčidla
  • Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Zdvih pístu: 30 mm
  • Kompenzace kyvadla: ± 2.5 mm
  • Max. upínací síla: 125 kN
  • Max. aktivační síla: 65 kN
  • Max. rychlost otáčení: 1200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 175 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 15 (Z380)
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 1200.0
Max. upínací síla [kN] 125.0
Max. aktivační síla [kN] 65.0
Zdvih/čelist [mm] 12.0
Zdvih pístu (H) [mm] 30.0
Kompenzace kyvadla [mm] ± 2.5
Vlastní hmotnost [kg] 175.0