ROTA NCR-F 630 Z520-SV90°
Šestičelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 860076
Tento produkt je výběhový typ.
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 6čelisťová kompenzační sklíčidla
- Systém pro kompenzování odstředivé síly
- Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
- Držák vřetene: Z520
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 16 mm
- Zdvih pístu: 40 mm
- Kompenzace kyvadla: ± 3.5 mm
- Max. upínací síla: 160 kN
- Max. aktivační síla: 80 kN
- Max. rychlost otáčení: 1000 1/min
- Vlastní hmotnost: 375 kg
Technické údaje
Typ vřetene | - |
---|---|
Velikost vřetene | Z520 |
Ozubení | 1/16" x 90° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 1000.0 |
Max. upínací síla [kN] | 160.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 80.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 16.0 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 40.0 |
Kompenzace kyvadla [mm] | ± 3.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 375.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 315*
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %