ROTA TB-LH 1000-560 Z700-SV90°
Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu
ID 818141
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Standardní pneumatická silová sklíčidla
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Systém dvojitého zdvihu
- Průchozí otvor: 560 mm
- Držák vřetene: Z700
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Zdvih na čelist: 25.4 mm
- Rychlý zdvih čelisti: 15 mm
- Upínací zdvih na každou čelist: 10.4 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 280 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Max. rychlost otáčení: 450 1/min
- Vlastní hmotnost: 1000 kg
Technické údaje
Typ vřetene | - |
---|---|
Velikost vřetene | Z700 |
Ozubení | 3/32" x 90° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 450.0 |
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] | 280.0 |
Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 25.4 |
Rychlý zdvih/čelist [mm] | 15.0 |
Upínací zdvih/čelist [mm] | 10.4 |
Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] | 65.1 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 163.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1000.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %