arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°

ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°

Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu

ID 818135

Standardní pneumatická silová sklíčidla

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Systém dvojitého zdvihu
  • Průchozí otvor: 375 mm
  • Držák vřetene: Z700
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 25.4 mm
  • Rychlý zdvih čelisti: 13.4 mm
  • Upínací zdvih na každou čelist: 12 mm
  • Max. upínací síla při 6 barech: 330 kN
  • Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
  • Max. rychlost otáčení: 750 1/min
  • Vlastní hmotnost: 1010 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z700
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 750.0
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] 330.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Zdvih/čelist [mm] 25.4
Rychlý zdvih/čelist [mm] 13.4
Upínací zdvih/čelist [mm] 12.0
Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] 76.7
Moment setrvačnosti [kgm²] 108.9
Vlastní hmotnost [kg] 1010.0