ROTA TB 470-185 Z310-SV90°
Tříčelisťové pneumatické silové sklíčidlo
ID 818002
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Standardní pneumatická silová sklíčidla
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 185 mm
- Držák vřetene: Z310
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 115 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Max. rychlost otáčení: 1700 1/min
- Vlastní hmotnost: 158 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | - |
|---|---|
| Velikost vřetene | Z310 |
| Ozubení | 3/32" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 1700.0 |
| Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] | 115.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.0 |
| Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] | 15.1 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 5.1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 158.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %