NJ 180
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 146142
NJ 180, Kombinovaný kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Šířka stupňovité drážky: 22 mm
- Max. utahovací moment: 300 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Detalhes técnicos
| Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
|---|---|
| Šířka drážky N [mm] | 25.5 |
| Šířka stupňovité drážky N1 [mm] | 22.0 |
| Šířka B [mm] | 35.0 |
| Výška H [mm] | 29.0 |
| Výška H1 [mm] | 14.4 |
| Délka L [mm] | 80.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 43.0 |
| Válc. šroub | M20 x 50 mm |
| Max. utahovací moment [Nm] | 300.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).