arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO HSK-A 80 Ø20x160 Ilustracja analogiczna

CELSIO HSK-A 80 Ø20x160

Termokurczliwy uchwyt narzędziowy

Identyfikator 208187

CELSIO HSK-A 80 Ø20x160, Oprawki narzędziowe
  • Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
  • Seria: CELSIO
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 80
  • Średnica mocowania: 20 mm
  • Przewidywana długość: 160 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 450 Nm
Technologia Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Seria CELSIO
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 80
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 53.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 134.0
G M16x1
Min. moment obrotowy [Nm] 450.0
Masa [kg] 2.3
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania

Pojedynczy
Dostępna także wersja dodatkowo wzmocniona
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie