arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 16 SK 40x100 Podobné zobrazení

ER 16 SK 40x100

Kleštinový upínač ER

ID 263391

ER 16 SK 40x100, Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Tecnologia Porta-pinça ER
Série Porta-pinça ER
Interface do porta-ferramentas SK 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Tamanho de fixação ER ER 16
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 1.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 100 mm / 3.9"
Comprimento de projeção L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 80.9
G M11x1
Peso [kg] 1.12
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste

Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta