ER 32 BT-DC 30x100
ER 콜릿 척
ID 1428065
ER 32 BT-DC 30x100, 툴홀더
- ER 콜릿 척
- 시리즈: ER 콜릿 척
- Dual Contact 버전
- 툴홀더 인터페이스: BT-DC 30
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 기술 | ER 콜릿 척 |
|---|---|
| 시리즈 | ER 콜릿 척 |
| 툴홀더 인터페이스 | BT-DC 30 |
| ER 클램핑 크기 | ER 32 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 2.0 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 78.0 |
| G | M18x1.5 |
| 중량 [kg] | 0.96 |
| 냉각수 방수 | 예 |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD
Gezichtscontact
Vergelijkbaar met DIN ISO 7388-2 JD echter met vlakcontact
Dual Contact-versie met tegelijk conusvormige en vlakke werkoppervlakken
Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar