ER 32 P JIS-BT 50x160
ER 精密コレットチャック
ID 1474414
ER 32 P JIS-BT 50x160, ツールホルダー
- ER 精密コレットチャック
- シリーズ: ER 精密コレットチャック
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 50
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Technické údaje
| テクノロジー | ER 精密コレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ER 精密コレットチャック |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| ER クランプのサイズ | ER 32 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 2.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 160 mm / 6.3" |
| 突出長さ L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 122.0 |
| G | M24x1.5 |
| 重量 [kg] | 5.24 |
| 冷却剤対応 | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。