arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SINO-R HSK-F 63 Ø1 Podobné zobrazení

SINO-R HSK-F 63 Ø1"x85

Rozpínací upínač nástrojů

ID 209665

SINO-R HSK-F 63 Ø1"x85, Upínače nástrojů
  • Rozpínací upínač nástrojů
  • Řada: SINO-R
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-F 63
  • Uchopovací průměr: 1"
  • Projekční délka: 85 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
  • Stupeň vyvážení: G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 500 Nm
Técnica Portaherramientas expansible
Serie SINO-R
Interfaz del portaherramientas HSK-F 63
Portaherramientas estándar DIN 69893-6
Diámetro de sujeción D1 1"
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 58.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 59.0
Par de apriete mín. [Nm] 500.0
Peso [kg] 1.5
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción

Calidad de equilibrado
G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta