SINO-R HSK-F63 Ø25x85
ID 209658
- Rozpínací upínače nástrojů
- Řady: SINO-R
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-F 63
- Upínací průměr: 25 mm
- Projekční délka: 85 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
- Stupeň vyvážení: G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 500 Nm
Technické údaje
Technologie | Rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | SINO-R |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-F 63 |
Norma upínače držáku | DIN 69893-6 |
Upínací průměr D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
L2 [mm] | 58 |
L4 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 59 |
Min. točivý moment [Nm] | 500 |
Hmotnost [kg] | 1.45 |
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
Stupeň vyvážení
G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky upnutí
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání