SINO-R SK50 Ø20x78
Rozpínací držák nástroje
ID 209687
SINO-R SK50 Ø20x78, Upínače nástrojů
- Rozpínací držák nástroje
- Řada: SINO-R
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 78 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
- Stupeň vyvážení: G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 450 Nm
Technické údaje
Technologie | Rozpínací držák nástroje |
---|---|
Řada | SINO-R |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 78 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 42.0 |
L5 [mm] | 58.9 |
G | M8x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 450.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.4 |
Provedení
Optimální pro výkonné frézování
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
Stupeň vyvážení
G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání