TENDO Zero CAT40 Ø5/8"x4"
ID 0203654Z
- Hydraulický držák nástrojů
- Řada: TENDO Zero
- Rozhraní upínače nástrojů: CAT 40
- Uchopovací průměr: 5/8"
- Projekční délka: 101.6 mm
- Obvodová házivost: Přesnost obvodové házivosti v hodnotě 0 mikronů, nastavitelná< 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 185 Nm
Technické údaje
Řada | TENDO Zero |
---|---|
D2 | 38.0 |
Min. točivý moment | 185.0 |
D3 | 44.45 |
D6 | 33.5 |
G | M10x1 |
Technologie | Hydraulický držák nástrojů |
Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
Upínací průměr D1 | 5/8" |
Vlastní hmotnost | 2.0 |
L5 | 82.55 |
L4 | 50.0 |
L2 | 49.0 |
L3 | 10.0 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 101,6 mm / 4.0" |
Provedení
Krátké a tenké základní tělo
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti v hodnotě 0 mikronů, nastavitelná
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Včetně imbusového klíče pro šrouby s válcovou hlavou pro TENDO Zero, bez ovládacího klíče
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání