arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1/8 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1/8"x45

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 225918

TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1/8"x45, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 32
  • Klemdiameter: 1/8"
  • Uitstekende lengte: 45 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 1.5 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 32
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 1/8"
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 17.8
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
Min. draaimoment [Nm] 1.5
Gewicht [kg] 0.13
Standaardlengte ja

Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Met schroefdraad voor koelvloeistofbuizen

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar