arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2x26 Podobné zobrazení

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2x26

Polygonální upínače nástrojů

ID 1607417

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2x26, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-EZ 15
  • Uchopovací průměr: 2 mm
  • Projekční délka: 26 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: Rotačně-symetrické provedení
  • Min. točivý moment: 0.5 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-Mini
Rozhraní upínače nástrojů HSK-EZ 15
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 2 mm
D2 [mm] 6.65
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 26 mm / 1.0"
L2 [mm] 21.2
L4 [mm] 20.05
Min. točivý moment [Nm] 0.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.012
Standardní délka ano

Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
Rotačně-symetrické provedení

Jakost stopky nástroje
h6

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Bez závitu pro připojení trubky chladiva

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání