TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø3x26
Polygonální upínače nástrojů
ID 1607419
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø3x26, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-Mini
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-EZ 15
- Uchopovací průměr: 3 mm
- Projekční délka: 26 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: Rotačně-symetrické provedení
- Min. točivý moment: 0.9 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-Mini |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-EZ 15 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 6.65 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 26 mm / 1.0" |
| L2 [mm] | 21.2 |
| L4 [mm] | 20.05 |
| Min. točivý moment [Nm] | 0.9 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.012 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
Rotačně-symetrické provedení
Jakost stopky nástroje
h6
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Bez závitu pro připojení trubky chladiva
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání