arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M SK 30 Ø6x50 유사 그림

TRIBOS-M SK 30 Ø6x50

다각형 툴홀더

ID 225785

TRIBOS-M SK 30 Ø6x50, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: SK 30
  • 클램핑 지름: 6 mm
  • 투영 길이: 50 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 4.5 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-Mini
툴홀더 인터페이스 SK 30
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD
클램핑 지름 D1 6 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.9
최소 토크 [Nm] 4.5
중량 [kg] 0.25
표준 길이 예
Ø 6mm의 경우, 2.5 x D의 미클램핑 길이에서 흔들림 정확도는  0.005mm 이하입니다.

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 AD에 따른 냉각제 공급

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능