arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100

Polygonale gereedschapshouders

ID 235909

TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-R
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
  • Klemdiameter: 14 mm
  • Uitstekende lengte: 100 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 80 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
Klemdiameter D1 14 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 49.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 62.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 80.0
Gewicht [kg] 4.2
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor een JF-vorm worden met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar