TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø6x75
ID 25005757
- Poligonalne oprawki narzędziowe
- Seria: TRIBOS-RM
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 50
- Średnica mocowania: 6 mm
- Przewidywana długość: 75 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,004 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 10 Nm
Technické údaje
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-RM |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 10.0 |
| Masa [kg] | 0.45 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Bardzo stabilna konstrukcja umożliwiająca szybką i precyzyjną pracę
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,004 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Z gwintem na dyszę chłodziwa
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie