TRIBOS-S HSK-A 63 Ø1/4"x80
Polygonální upínače nástrojů
ID 203370
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø1/4"x80, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-S
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 1/4"
- Projekční délka: 80 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 6 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-S |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 1/4" |
| D2 [mm] | 10.3 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D4 [mm] | 50.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 54.0 |
| G | M5 |
| Min. draaimoment [Nm] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar