MES CF SK40 Ø22x100
Trny frézovací hlavy
ID 23002336
MES CF SK40 Ø22x100, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 22 mm
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technology | Face mill arbors |
---|---|
Series | Face mill arbors |
Toolholder interface | SK 40 |
Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Clamping diameter D1 | 22 mm |
Thread tightening bolt G | M10 |
D2 [mm] | 48.0 |
Projecting length L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
L4 [mm] | 80.9 |
L11 [mm] | 19.0 |
Weight [kg] | 2.0 |
Cool Flow variant | yes |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request