arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WHI SCAPTO C6 Ø10x75 Podobné zobrazení

WHI SCAPTO C6 Ø10x75

Upínače Whistle-Notch

ID 23003883

WHI SCAPTO C6 Ø10x75, Upínače nástrojů
  • Upínače Whistle-Notch
  • Řada: Upínače Whistle-Notch
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • Projekční délka: 75 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky
Technologie Upínače Whistle-Notch
Řada Upínače Whistle-Notch
Rozhraní upínače nástrojů SCHUNK CAPTO C6
Norma upínače držáku ISO 26623-1
Upínací průměr D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 40.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.5
G M8
G1 M10
Vlastní hmotnost [kg] 1.145
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání