arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
WHI SCAPTO C6 Ø14x80 Ilustracja analogiczna

WHI SCAPTO C6 Ø14x80

Mocowania typu Whistle-Notch

Identyfikator 23003885

WHI SCAPTO C6 Ø14x80, Oprawki narzędziowe
  • Mocowania typu Whistle-Notch
  • Seria: Mocowania typu Whistle-Notch
  • Złącze uchwytu narzędziowego: SCHUNK CAPTO C6
  • Średnica mocowania: 14 mm
  • Przewidywana długość: 80 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
  • Stopień wyważenia: 6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera śrubę mocującą oraz śrubę do regulacji długości
Technologia Mocowania typu Whistle-Notch
Seria Mocowania typu Whistle-Notch
Złącze uchwytu narzędziowego SCHUNK CAPTO C6
Standardowy uchwyt narzędziowy ISO 26623-1
Średnica mocowania D1 14 mm
D2 [mm] 44.0
D6 [mm] 31.5
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 45.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.5
G M10
G1 M12
Masa [kg] 1.385
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich

Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835E/DIN 6359HE.

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zakres dostawy
Zawiera śrubę mocującą oraz śrubę do regulacji długości

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie