WEL HSK-A100 Ø8x160
Držáky koncové frézky WELDON
ID 23000203
WEL HSK-A100 Ø8x160, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Řada | WELDON |
---|---|
D2 | 28.0 |
D6 | 19.5 |
G1 | M8 |
Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 8 mm |
Vlastní hmotnost | 2.6 |
L4 | 131.0 |
L2 | 35.0 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání