WEL HSK-A63 Ø18x120
Držáky koncové frézky WELDON
ID 23002888
WEL HSK-A63 Ø18x120, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 18 mm
- Projekční délka: 120 mm
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
Upínací průměr D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 37.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 94 |
G1 | M14 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.915 |