arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WEL SCAPTO C8 Ø10x70 유사 그림

WEL SCAPTO C8 Ø10x70

WELDON 엔드 밀 홀더

ID 23004429

WEL SCAPTO C8 Ø10x70, 툴홀더
  • WELDON 엔드 밀 홀더
  • 시리즈: WELDON
  • 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C8
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 투영 길이: 70 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: WELDON 클램핑 나사 포함
기술 WELDON 엔드 밀 홀더
시리즈 WELDON
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C8
툴홀더 표준 ISO 26623-1
클램핑 지름 D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 37.5
G1 M10
중량 [kg] 2.105
냉각수 방수 예
표준 길이 예
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

버전
DIN 1835B/6359HB에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

제공 범위
WELDON 클램핑 나사 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능