WEL SCAPTO C8 Ø20x70
WELDON 엔드 밀 홀더
ID 23004434
WEL SCAPTO C8 Ø20x70, Porte-outils
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C8
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 70 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Porte-fraises WELDON |
|---|---|
| Gammes | WELDON |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C8 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.0 |
| D6 [mm] | 39.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 37.5 |
| G1 | M16 |
| Poids [kg] | 2.305 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Version
For clamping tools with cylindrical shanks in accordance with DIN 1835B/6359HB
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Thread G1
G1 = thread for clamping screw
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Including WELDON clamping screw
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request