WEL SK50 Ø8x100
Držáky koncové frézky WELDON
ID 263583
WEL SK50 Ø8x100, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Řada | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 28.0 |
D6 [mm] | 19.5 |
G1 | M8 |
Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 8 mm |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.08 |
L4 [mm] | 80.9 |
L2 [mm] | 35.0 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání